San - Antimicrobial
EPR-PF Poignées encastrables
pour assemblage à déclic, technopolymère
Matière
Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur gris-noire, finition mate.
Exécution standard
Assemblage à déclic (voir Instructions d'assemblage).
Ergonomie et design
Design moderne grâce à sa forme compacte. Les lignes internes de la cavité offrent une prise sûre, confortable et ergonomique.
Données techniques
Les valeurs de résistance au levage (F1) et à la traction (F2) indiqués dans le tableau sont le résultat d’essais de laboratoire exécutés sur les poignées assemblées à des panneaux en tôle d’une épaissaeur de 1.5 mm, renforcés pour l’exécution des essais.
Instructions de montage
- Voir "Gabarit de perçage" pour obtenir le siège de la poignée.
- Eliminez toutes bavures avant d'assembler la poignée.
- Insérez jusqu'au fond la partie supérieure de la poignée (Fig.1).
- Pressez sur le côté inférieur jusqu'à la complète insertion à déclic de la poignée (Fig.2).
| s | EPR.90-PF | EPR.110-PF | EPR.120-PF | |||
| x | y | x | y | x | y | |
| 0.7 | 85 +0.2 | 34.9 ±0.1 | 100 ±0.2 | 49.7 ±0.1 | 107.5 +0.2 | 70.5 ±0.1 |
| 1 | 85 +0.2 | 35.1 ±0.1 | 100.2 ±0.2 | 50 ±0.1 | 107.5 +0.2 | 70.8 ±0.1 |
| 1.5 | 85 +0.2 | 36.1 ±0.1 | 100 ±0.2 | 50.4 ±0.1 | 107.5 +0.2 | 71.2 ±0.1 |
| 2 | 85 +0.2 | 36.1 ±0.1 | 100 ±0.2 | 50.7 ±0.1 | 107.5 +0.2 | 71.5 ±0.1 |
| 2.2 | 85 +0.2 | 36.1 ±0.1 | 100 ±0.2 | 50.7 ±0.1 | 107.5 +0.2 | 71.5 ±0.1 |