MPG Supports porte-guidage

Technopolymère

 
 

Sélectionner l'article

loading

Details techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Matière

Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur noire, finition mate.

Exécutions standards

Vis à tête cylindrique à six pans creux en acier INOX AISI 304, écrous en laiton nickelé.

  • MPG-T: pour les deux guidages trapézoïdaux standard.
  • MPG-C: pour guidage circulaire.
  • MPG-R: pour guidage rectangulaire.
Informations générales

Caractéristiques et applications

L'exécution MPG-T peut être employée avec les guides latéraux ayant la monture en acier INOX AISI 304 d'une épaisseur de 1.5 ou 2 mm.

MPG-T - Pour les guidages trapézoïdaux 
sBL
1.517.516
21817
Instructions d'emploi

Instructions d'assemblage

  • Assemblez le support sur le guidage (dimension 25x8 mm), l'assemblage est fait par l'insertion de la barre dans la rainure prévue à cette effet du support (Fig.1).
  • Insérez le guidage dans la rainure du support porte-guidage et puis serrez les vis (Fig.2).
  • Réglez sa hauteur et serrez avec une vis M8, non fournie (Fig.3).
MPG-T - Pour les guidages trapézoïdaux 
Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE