San - Antimicrobial
Technopolymère
Matière
Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur noire, finition mate.
Exécutions standards
Vis à tête cylindrique à six pans creux en acier INOX AISI 304, écrous en laiton nickelé.
- MPG-T: pour les deux guidages trapézoïdaux standard.
- MPG-C: pour guidage circulaire.
- MPG-R: pour guidage rectangulaire.
Caractéristiques et applications
L'exécution MPG-T peut être employée avec les guides latéraux ayant la monture en acier INOX AISI 304 d'une épaisseur de 1.5 ou 2 mm.
| s | B | L |
| 1.5 | 17.5 | 16 |
| 2 | 18 | 17 |
Instructions d'assemblage
- Assemblez le support sur le guidage (dimension 25x8 mm), l'assemblage est fait par l'insertion de la barre dans la rainure prévue à cette effet du support (Fig.1).
- Insérez le guidage dans la rainure du support porte-guidage et puis serrez les vis (Fig.2).
- Réglez sa hauteur et serrez avec une vis M8, non fournie (Fig.3).