San - Antimicrobial
PPR Pinces pour garde corps et grillages soudés
assemblage sans perçage, SUPER -Technopolymère
Matière
SUPER-technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, finition mate, couleur noire RAL 9905 (C9) ou grise RAL 7040 (C33).
Patins antivibratoires
En caoutchouc NBR, dureté 90 Shore A, fournis assemblés.
Vis et écrou
Acier INOX AISI 304, filet M5.
- PPR.25: vis à tête fraisée à six pans creux (UNI 5933).
- PPR.30: vis à tête cylindrique à six pans creux (UNI 9327).
Exécutions standards
- PPR: pour l'assemblage des panneaux, sans plaquettes antivibratoires.
- PPR-A: pour l'assemblage des panneaux, avec plaquettes antivibratoires.
- PPR-R: pour l'assemblage des grillages soudés (diamètre du filet 3 mm max), sans éléments antivibratoires., sans plaquettes antivibratoires.
Caractéristiques et applications
- PPR.25: pour profilés carrés de 25 mm ou 1".
- PPR.30: pour profilés carrés de 30 mm.
- Plaquettes antivibratoires en caoutchouc pour assurer le blocage du panneau même en présence de fortes vibrations et pour compenser les différents tolérances des dimensions.
- La distance de 7.5mm du panneau par rapport au profilé permet d'éviter les zones d'accumulation de saleté.
- Sécurité selon ISO 13857, section 4.2.4
- La distance de sécurité (D) est la distance minimale requise entre la structure de protection et l'élément potentiellement dangereux de la machine (Fig.1).
Assemblage de la pince sur le profilé
L'assemblage n'exige aucun perçage.
Serrez la pince contre le profilé et le panneau ou le grillage en utilisant la vis et l'écrou inclus dans l'emballage.