San - Antimicrobial
NDL.Q Bouchons pour tubes carrés
Technopolymère
Matière
Technopolymère à base de polyamide (PA), couleur noire, finition mate.
Exécution standard
Ecrou DIN 934 en acier zingué brillant (compris dans la fourniture).
Caractéristiques et applications
Les deux parties du bouchon sont reliées entre elles par deux goujons qui sont logés dans des contre-sièges spéciaux. Dans la partie intérieure du bouchon il y a une cavité pour le logement d'un écrou hexagonal DIN 934.
Le montage peut être effectué simplement par le positionnement du bouchon en le forçant à l'intérieur du tube, sans l'utilisation de vis ou d'autres éléments de fixation.
Exécutions spéciales sur demande
Bouchon sans écrou.