NDE.Q Bouchons à expansion pour tube carrés

Technopolymère

 
 

Sélectionner l'article

loading

Details techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Bouchon

Technopolymère à base de polyamide (PA), couleur noire, finition mate.

Exécution standard

Ecrous DIN 934 en acier zingué brillant (compris dans la fourniture).

Informations générales

Caractéristiques et applications

Les deux parties du bouchon ont des pointeaux de référence qui sont logés dans des contre-sièges spéciaux. Dans la partie intérieure du bouchon il y a deux cavités pour le logement de deux écrous hexagonaux DIN 934. Grâce à la forme conique de la cavité, à la suite du serrage des écrous le bouchon exerce une pression sur les parois internes du tube, assurant la résistance à la traction de la connexion. Le niveau de la résistance à la traction depend des tolérances dimensionnelles du tube, de l'état des surfaces internes du tube et du couple de serrage appliqué.

Le bouchon permet l'assemblage de tubes carrés avec d'autres éléments ou l'installation de roues ou d'éléments de nivellement avec contre-écrou. L'installation d'un élément de nivellement n'active pas l'expansion du bouchon: pour ce type d'application, l'utilisation des bouchons NDL.Q représente une alternative plus appropriée.

Le montage peut être effectué simplement par le positionnement du bouchon en le forçant à l'intérieur du tube, sans l'utilisation de vis ou d'autres éléments de fixation.

Autres exécution

Exécutions spéciales sur demande

Bouchon sans écrou ou assemblé avec un seul écrou DIN 934.

Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE