GN 191.1 Noix de serrage en T

pour actionneurs linéaires, aluminium

 
 

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Matière

Aluminium, revêtement en résine époxy, couleur noire RAL 9005, finition mate.

Vis et écrous en acier INOX AISI 304.

Exécutions standard

  • GN 191.1-B-B: sans douilles de coulissement.
  • GN 191.1-G-B: avec douille de coulissement (d1) en technopolymère à base de polyamide (PA) ou à base de polytétrafluoroéthylène (PTFE).
Informations générales

Caractéristiques et applications

Les systèmes de connexion GN 191.1 sont généralement utilisés avec les actionneurs linéaires.

Le serrage du trou de guidage d1 permet de régler le positionnement de l’actionneur et de bloquer le curseur après avoir défini sa position définitive.

Les vis de blocage d3 peuvent être remplacées par les kits GN 911.

GN 191.1 - Systèmes de connexion en T 
Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.
Ganter

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE

Ce site est protégé par reCAPTCHA Enterprise et la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.