San - Antimicrobial
PR-CH Poignées encastrables avec fermeture à levier
Assemblage à déclic, technopolymère
Poignée et stator
Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur gris-noire, finition mate.
Deux clés
Laiton nickelé ou technopolymère à base de polyamide (PA).
Exécutions standards
Données techniques
Les valeurs de résistance au levage (F1) et à la traction (F2) indiquées dans le tableau sont le résultat d'essais de laboratoire exécutés sur des poignées assemblées à des panneaux en tôle avec une épaisseur de 1.5 mm.
Instructions d'assemblage
- Voir "Gabarit de perçage" pour obtenir le siège de la poignée.
- Eliminez toutes bavures avant d'assembler la poignée.
- Insérez jusqu'au fond la partie supérieure de la poignée (Fig.1).
- Pressez sur le côté inférieur jusqu'à la complète insertion à déclic de la poignée (Fig.2).