San - Antimicrobial
CMS Serrure à loquet snap-lock
avec poignée, technopolymère
Corps avec poignée et elément d'engagement
Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur noire, finition mate, résistant aux UV.
Corps avec verrou
Technopolymère à base acétalique (POM), couleur noire, finition mate, résistant aux UV.
Caractéristiques et applications
Le CMS intègre la fonction de poignée et de fermeture à déclic dans un seul corps.
L'ouverture du portillon se réalise tirant le poignée vers l'extérieur sur le point indiqué par l’index en forme triangulaire.
L’élément d'engagement peut être appliqué sur un chassis (Fig.1) ou sur un profilé (Fig.2).
Instructions d'assemblage
- Pratiquer un perçage dans le portillon suivant le gabarit indiqué.
- Assemblez le corps avec poignée dans le perçage du portillon.
- Assemblez le corps avec verrou sur le corps avec poignée de l'arrière du portillon jusqu'à la butée et fixez au moyen des vis autotaraudeuses en acier INOX (comprises dans la fourniture).
- Si vous avez un cadre, percez deux trous selon le gabarit. Pour un positionnement correct de l'élément d'accouplement par rapport au verrou, les encoches de référence sur l'élément d'accouplement et sur le corps avec la poignée doivent être alignées.
- Fixez l’elément d'engagement au châssis ou au profile au moyen de vis à tête cylindrique à six pans creux M5 (non fournies).