San - Antimicrobial
VDN-XX Volants
pour indicateurs de position, Duroplast
Matière
Duroplast à base phénolique (PF) renforcée, à haute résistance, couleur noire, finition brillante.
Boîtier de l'indicateur
SC-XX en technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur noire, finition mate.
Poignée libre
I.301+x en Duroplast, couleur noire, finition brillante.
Exécution standard
Moyeu en acier bruni, non percé.
Voir dans le tableau les valeurs du diamètre max. (d) et de la profondeur max. (p) pour le perçage.
Choisir l'indicateur (à commander séparément)
Les volants pleins VDN-XX peuvent être utilisés avec des indicateurs analogiques avec mouvement à réaction gravitationnelle GA05.
Voir aussi "Instructions d'assemblage" pour les indicateurs avec mouvement à réaction gravitationnelle.
Exécutions spéciales sur demande
Exécution avec mise à zéro par embrayage: cela consiste dans la mise à zéro de la lecture de l'indicateur dans n'importe quelle position du champ de régulation, de façon à ce que les lectures qui suivent se réfèrent au point de mise à zéro. La mise à zéro s'obtient en prenant en main le boîtier dans lequel l'indicateur est logé et en faisant tourner jusqu'à ce que les deux aiguilles arrivent toutes les deux sur le zéro, en maintenant immobile dans sa position le volant de manœuvre. De cette façon il est possible de varier la position relative (phase) entre l'indicateur et le volant, sous l'action d'un effort modéré, suffisant cependant pour garantir que le décalage ne pourra pas être provoqué par inadvertance.