San - Antimicrobial
EWW-XX Volant
pour indicateurs de position, technopolymère
Matière
Technopolymère à base de polypropylène (PP) renforcé de fibre de verre, couleur grise-noire, finition mate.
Poignée libre
IEL+x-SOFT en technopolymère recouvert d'élastomère thermoplastique (TPE) "Soft-touch" couleur noire, finition mate.
Exécution standard
Moyeu en acier bruni, trou alésé H7.
Bride postérieure et couronne dentée intérieure en technopolymère à base acétalique (POM). Vis et goupille d'ancrage en acier bruni.
Caractéristiques et applications
Ce volant de manœuvre a été réalisé pour l'application sur des arbres de commande de machines ou d'équipements et, en particulier, pour conduire des véhicules pour le transport et le déplacement de marchandises.
Ergonomie et design
Le profil rabaissé du volant fait qu'il est idéal pour un montage au raz du tableau de contrôle en réduisant au minimum le rebord.
Choisir l'indicateur (à commander séparément)
Le volant de manœuvre peut être utilisé avec un indicateur de position série PA02, PA12 ou PW12 pour le contrôle de la manœuvre.
Voir aussi "Instructions pour l’assemblage" pour les indicateurs avec mouvement à réaction fixe type P.
Accessoires sur demande
- Rondelle pour fixation axiale GN 184.
- Calotte de fermeture CP-XX pour emploi sans indicateur.
Exécutions spéciales sur demande
Le volant de manœuvre EWW-XX est disponible pour assemblage avec des indicateurs avec mouvement à réaction gravitationnelle.