AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
UC-RF Unité de contrôle pour indicateurs RF
Connexion au PLC, transmission de données par radiofréquence
Matière
Polycarbonate renforcé en ABS, autoextenguible.
Exécutions standards
- UC-RF ETHERNET/IP: unité de contrôle avec interface série Ethernet/IP.
- UC-RF EtherCat: unité de contrôle avec interface série EtherCat.
- UC-RF PROFINET IO: unité de contrôle avec interface série Profinet IO.
- UC-RF MODBUS TCP: unité de contrôle avec interface série Modbus TCP.
Chaque unité de contrôle UC-RF peut contrôler jusqu'à 36 indicateurs de position. DD52R-E-RF ou DD51-E-RF ou MPI-R10-RF.
Compatible pour le montage sur DIN RAIL. Deux LED (vert et rouge) pour un diagnostic correct.
Caractéristiques et applications
L'unité de contrôle UC-RF, connectée au PLC via l'un des bus disponibles, permet à ce dernier de lire la position actuelle mesurée par les indicateurs connectés, leur état (état de la batterie, erreurs, réglages, etc.), leurs paramètres de configuration et de transmettre à chacun d'eux une position cible possible et de configurer ses paramètres (Fig.1).
UC-RF est compatible avec tous les indicateurs RF de Elesa tels que : DD52R-E-RF, DD51-E-RF et MPI-R10-RF, en recevant des indicateurs leur position réelle (Fig.1).
Le réseau de systèmes de radiofréquences permet à plusieurs machines de coexister dans le même espace sans problèmes d'interférences mutuelles.
Ce système est particulièrement adapté aux applications qui nécessitent des changements de format fréquents, facilitant le réglage correct de la position cible/réelle des pièces de la machine, représentant également un système de sécurité.
En fait, si un seul indicateur n'est pas dans la position cible, l'automate ne permet pas au cycle de production de la machine de démarrer, évitant ainsi les démarrages de production incorrects.
Exécutions spéciales sur demande
Unité de contrôle avec interface vers d'autres bus.
Compatibilité
L’unité de contrôle de version « -W2 » n'est compatible qu'avec les indicateurs électroniques et les systèmes magnétiques de mesure de la même version « -W2 ».
Downloads
Liste de fichiers téléchargeables pour UC-RF :