San - Antimicrobial
IZN-XX Boutons moletés
pour indicateurs de position, technopolymère
Matière
Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur noire, finition brillante.
Exécution standard
Douille en acier bruni, trou borgne alésé H7 à fixer à l’arbre de commande au moyens d’une vis à pression sans tête, à six pans creux et bout cuvette selon UNI 5929-85, fournie.
Choisir l'indicateur (à commander séparément)
Les boutons moletés IZN.XX peuvent être utilisés avec des indicateurs analogiques et analogiques-digitaux avec mouvement à réaction gravitationnelle.
Pour choisir l'indicateur voir le tableau des combinaisons possibles.
Voir aussi "Instructions d'assemblage" pour les indicateurs avec mouvement à réaction gravitationnelle.