BEL-MS Nivelles tubulaires à visser

Ganter Norm GN 2282

pour assemblage avec vis

 
 

Sélectionner l'article

loading

Details techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Exécutions standards

  • BEL-MS-1: avec vue de dessus.
  • BEL-MS-2: avec vue de dessus et de côté.
  • BEL-MS-3: avec vue de dessus et des deux côtés.

Suffixe pour couleur:

  • C8: laiton, revêtement en rèsine époxy couleur grise RAL 9006.
  • C9: laiton, revêtement en rèsine époxy couleur noire RAL 9005.

Voir Données techniques niveaux à bulles.

Protection du fluide

Technopolymère transparent à base de polyamide.

Fluide de contraste

G: couleur verte transparente.

Sensibilité du niveau à bulles unidirectionnel

# 6: mouvement de la bulle de 2 mm avec une inclinaison du corps de 6 minutes angulaires par rapport à la surface horizontale.

# 50: mouvement de la bulle de 2 mm avec une inclinaison du corps de 50 minutes angulaires par rapport à la surface horizontale.

Isolation inférieure

Hémihydrate de gypse.

Informations générales

Caractéristiques et applications

Les nivelles tubulaires à visser BEL-MS sont utilisés pour obtenir le positionnement horizontal des gabarits, machines, appareils, équipements et instruments.

Ils indiquent l'angle d'inclinaison dans une seule direction le long de l'axe du niveau.

L'alignement par rapport à la surface de référence est obtenu lorsque la bulle est centrée au milieu des lignes de marquage.

Pour obtenir un alignement bidirectionnel il est nécessaire d'utiliser deux niveaux à bulles avec les vis de réglage à 90 degrés.

Particulièrement indiqués quand l'angle de manœuvre du levier est limité pour des raisons d'encombrement.

Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.
Ganter

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE