FJT. Chapes

Technopolymère

 
 

Sélectionner l'article

loading

Details techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Matière

Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre.

Exécutions standard

Trou fileté.

  • FJT+PC: avec goujon à clip.
  • FJT+S: avec goujon et bague seeger.
Informations générales

Caractéristiques et applications

Les chapes à rotule FJT. sont particulièrement indiquées pour actionnements différents, par exemple de cylindres pneumatiques, même, en présence d’eau ou d’humidité.

Caractéristiques des chapes à rotule en technopolymère:

  • absence totale de corrosion même en présence d’agents chimiques;
  • haute résistance au brouillard salin;
  • bonne résistance mécanique aux charges appliquées;
  • poids très contenu associé à une grande rigidité;
  • résistant à cycles continus de nettoyage avec solvants et détergents; les chapes sont donc indiquées pour applications, par exemple dans les secteurs alimentaire et pharmaceutique;
  • excellente capacité d’amortir;
  • minimisation du bruit.
Essais de résistanceCharge statique max. en tractionCharge transversale max
Descriptionbrève duréecontinubrève duréecontinu
[N][N][N][N]
FJT-M61300650300150
FJT-M821001050650325
FJT-M1030001500800400
FJT-M10x1.2530001500800400
FJT-M1235001750900450
FJT-M12x1.2535001750900450
FJT-M14610030501000500

Les valeurs de résistance sont le résultat des tests de laboratoire effectués à température ambiante (23°).

Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE