San - Antimicrobial
ANPS Bagues d'arrêt disjoints
Fixation à pression, technopolymère
Matière
Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre.
Vis et écrous
Deux vis à tête cylindrique à six pans creux et écrous en acier INOX AISI 316 fournies assemblées avec les deux demi-anneaux.
Caractéristiques et applications
- Adaptés pour assemblage sur arbres libres en tant que rondelles, interrupteurs de fin course, poulies, goujons de support ou pour la fixation d'autres composants.
- Aucun endommagement des surfaces de l’arbre.
- Matière anti-corrosion: ils peuvent être utilisés même en présence de liquides.
- Résistants à des cycles continus de lavage avec solvants et détergents, donc avec possibilité d'applications telles que dans les secteurs alimentaire ou pharmaceutique.
Données techniques
Assemblage sur arbres ronds avec tolérance h7 ± h11.
Exécutions spéciales sur demande
Anneaux de positionnement avec rainure de clavette selon DIN 6885/1