GN 817.6 Doigts d'indexage inox

avec capteur de contrôle de position

 
 

Sélectionner l'article

loading

Details techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Types

  • Type EB : sans position de repos
  • Type EC: avec position de repos

Type de raccordement

  • Type de connexion S : connecteur circulaire

Acier inox

AISI 303

Embout de centrage nickelée chimiquement

Bouton en plastique (Polyamide PA)

noir mat

non amovible

Aimant

Ferrite dure

Capteur/clip de capteur

Plastique (Polyamide PA), noir mat

Câble (gaine extérieure)

Polyuréthane PUR, noir

Contre-écrou ISO 8675

Inox AISI 304

Informations générales

Informations

Les pistons en acier INOX GN 817.6 sont équipés d'un capteur pour le contrôle électronique de la position de l’embout. Un aimant est intégré à cet effet dans la goupille de centrage, lequel commute le capteur lors de l'enclenchement après environ 2/3 de la distance de verrouillage l1.

Pour éviter les dysfonctionnements, éviter les champs magnétiques agissant sur le piston. Les pistons en acier INOX GN 817.6 sont livrés avec un capteur, support de capteur, clé Allen® et contre-écrou.

Données techniques

Données techniques

Degré de protection IP selon Tableau EN 60529.

Propriétés électriques du capteur
Fonction de sortieNormalement ouvert (NO)GN 817.6-EC - Avec position d
Sortie de commutationPNP
Tension d'alimentation10 - 30 Vcc
Courant continu' la≤ 100 mA
Type de connexion (S) :Connecteur circulaire à 3 pôles M8x1 avec bague de serrage et câble PUR long 0,5 mGN 817.6-EC - Avec position d
Degré de protection environnementaleIP 67
Fréquence de commutation1,000 Hz
Consommation électrique≤ 8 mA
Chute de tension≤ 2.5 V
Classe de protectionIII
Sensibilité de réponse2.8 mT
Plage de température-25 °C .à. +75 °C
Résistance aux chocs et aux vibrations30 g, 11 ms/10 ... 55 Hz, 1 mm
Protection contre la polarité inverséeOui
Protection contre les courts circuitsOui
Suppression des impulsions d'activationOui
Homologations, déclarations de conformité CEGN 817.6-EC - Avec position d
Instructions d'assemblage

Instructions d'assemblage

1. Insérez le capteur dans le clip de capteur, par le côté.

2. Serrez la vis de la douille hexagonale du capteur.

3. Clipsez, dans n'importe quelle orientation, le clip du capteur dans la rainure de l'anneau du doigt d'indexage, puis réglez la direction en tournant le clip, au besoin.

GN 817.6-EC - Avec position d 
Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.
Ganter

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE