San - Antimicrobial
avec capteur de contrôle de position
Types
- Type EB : sans position de repos
- Type EC: avec position de repos
Type de raccordement
- Type de connexion S : connecteur circulaire
Acier inox
AISI 303
Embout de centrage nickelée chimiquement
Bouton en plastique (Polyamide PA)
noir mat
non amovible
Aimant
Ferrite dure
Capteur/clip de capteur
Plastique (Polyamide PA), noir mat
Câble (gaine extérieure)
Polyuréthane PUR, noir
Contre-écrou ISO 8675
Inox AISI 304
Informations
Les pistons en acier INOX GN 817.6 sont équipés d'un capteur pour le contrôle électronique de la position de l’embout. Un aimant est intégré à cet effet dans la goupille de centrage, lequel commute le capteur lors de l'enclenchement après environ 2/3 de la distance de verrouillage l1.
Pour éviter les dysfonctionnements, éviter les champs magnétiques agissant sur le piston. Les pistons en acier INOX GN 817.6 sont livrés avec un capteur, support de capteur, clé Allen® et contre-écrou.
Données techniques
Degré de protection IP selon Tableau EN 60529.
| Propriétés électriques du capteur | ||
|---|---|---|
| Fonction de sortie | Normalement ouvert (NO) | |
| Sortie de commutation | PNP | |
| Tension d'alimentation | 10 - 30 Vcc | |
| Courant continu' la | ≤ 100 mA | |
| Type de connexion (S) : | Connecteur circulaire à 3 pôles M8x1 avec bague de serrage et câble PUR long 0,5 m | |
| Degré de protection environnementale | IP 67 | |
| Fréquence de commutation | 1,000 Hz | |
| Consommation électrique | ≤ 8 mA | |
| Chute de tension | ≤ 2.5 V | |
| Classe de protection | III | |
| Sensibilité de réponse | 2.8 mT | |
| Plage de température | -25 °C .à. +75 °C | |
| Résistance aux chocs et aux vibrations | 30 g, 11 ms/10 ... 55 Hz, 1 mm | |
| Protection contre la polarité inversée | Oui | |
| Protection contre les courts circuits | Oui | |
| Suppression des impulsions d'activation | Oui | |
| Homologations, déclarations de conformité CE | ||
Instructions d'assemblage
1. Insérez le capteur dans le clip de capteur, par le côté.
2. Serrez la vis de la douille hexagonale du capteur.
3. Clipsez, dans n'importe quelle orientation, le clip du capteur dans la rainure de l'anneau du doigt d'indexage, puis réglez la direction en tournant le clip, au besoin.