AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
avec dispositif de blocage, Acier INOX AISI 316
Types
- Type B : sans position de repos, avec bouton en plastique, sans contre-écrou
- Type BK : sans position de repos, avec bouton en plastique, avec contre-écrou
- Type BN : sans position de repos, avec bouton en inox, sans contre-écrou
- Type BKN : sans position de repos, avec bouton en inox, avec contre-écrou
- Type C : avec position de repos, avec bouton en plastique, sans contre-écrou
- Type CK : avec position de repos, avec bouton en plastique, avec contre-écrou
- Type CN : avec position de repos, avec bouton en inox, sans contre-écrou
- Type CKN : avec position de repos, avec bouton en inox, avec contre-écrou
Acier INOX AISI 316 A4
Embout de centrage nickelée chimiquement
Bouton
Plastique (Type B / BK / C / CK)
Polyamide (PA)
noir mat
Inox (Type BN / BKN / CN / CKN)
AISI 316
non amovible
Ressort
Inox AISI 316Ti
Caractéristiques et applications
Les doigts d'indexage en inox GN 818 se distinguent par les matériaux utilisés, ce qui leur permet de résister à des environnements particulièrement corrosifs. Les doigts d'indexage avec une position de repos sont utilisés pour les applications où le doigt doit rester dans sa position rétractée. Dans ce cas, le bouton est rétracté et tourné de 90° par la suite. Une encoche maintient le doigt dans cette position.