GN 817 Doigts d'indexage

Acier

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Corps fileté

Acier bruni.

Embout

Acier bruni avec extrémité trempée.

Tolérance conseillée pour trou d'accouplement à l'embout = H7.

Contre-écrou

Acier bruni.

Ressort

Acier INOX AISI 301.

Bouton

Technopolymère à base de polyamide (PA), haute résilience, couleur noire, finition mate.

Exécutions standards

  • GN 817-B: avec bouton, sans contre-écrou.
  • GN 817-BK: avec bouton, avec contre-écrou.
  • GN 817-C: avec bouton et position d''arrêt, sans contre-écrou.
  • GN 817-CK: avec bouton et position d''arrêt, avec contre-écrou.
  • GN 817-G: sans bouton, sans contre-écrou.
  • GN 817-GK: sans bouton, avec contre-écrou.

GN 817-G et GN 817-GK sans bouton sont pourvus d’une extrémité filetée pour l’assemblage de n'importe quel bouton ou pour l’accouplement à un mécanisme de manœuvre de la machine.

Informations générales

Caractéristiques et applications

Les doigts d’indexage à ressort GN 817 offrent, parmis leurs caractéristiques principales, la possibilité d'avoir 2 courses différentes (l1) pour chaque diamètre d'embout (d1), boutons compacts, mécanismes de position de retrait GN 817-C à l'intérieur de la poignée.

Autres exécution

Exécutions spéciales sur demande

Doigts d’indexage à ressort avec bouton rouge semblable à RAL 3000 (GN 817-RT).

Accessoires

Accessoires sur demande

Douilles entretoises en acier INOX AISI 303 GN 609.5 pour assemblage du doigt d'indexage sur des tôles de faible épaisseur.

GN 817-CK - Avec bouton et position d 
Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.
Ganter

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE

Ce site est protégé par reCAPTCHA Enterprise et la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.