San - Antimicrobial
Acier INOX
Corps fileté
Acier INOX AISI 303.
Embout
Acier INOX AISI 303 nickelé.
Tolérance conseillée pour trou d'accouplement à l'embout = H7.
Contre-écrou
Acier INOX.
Bouton
Technopolymère à base de polyamide (PA) à haute résilience, couleur noire, finition mate ou acier INOX AISI 303.
Exécutions standards
- GN 617-A-NI: avec bouton en technopolymère, sans contre-écrou
- GN 617-AN-NI: avec bouton en acier INOX AISI 303, sans contre-écrou.
- GN 617-AK-NI: avec bouton en technopolymère, avec contre-écrou.
- GN 617-AKN-NI: avec bouton en acier INOX AISI 303, avec contre-écrou.
- GN 617-G-NI: sans bouton, sans contre-écrou.
- GN 617-GK-NI: sans bouton, avec contre-écrou.
GN 617-G-NI et GN 617-GK-NI sans bouton sont pourvus d’une extrémité filetée pour l’assemblage de n'importe quel bouton ou pour l’accouplement à un mécanisme de manœuvre de la machine.
Accessoires sur demande
- Douilles entretoises en acier INOX AISI 303 GN 609.5 pour assemblage du doigts d'indexage à des tôles à faible épaisseur.