GN 617-NI Doigts d’indexage à ressort

Acier INOX

Sélectionner l'article

loading

Details techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Corps fileté

Acier INOX AISI 303.

Embout

Acier INOX AISI 303 nickelé.

Tolérance conseillée pour trou d'accouplement à l'embout = H7.

Contre-écrou

Acier INOX.

Bouton

Technopolymère à base de polyamide (PA) à haute résilience, couleur noire, finition mate ou acier INOX AISI 303.

Exécutions standards

  • GN 617-A-NI: avec bouton en technopolymère, sans contre-écrou
  • GN 617-AN-NI: avec bouton en acier INOX AISI 303, sans contre-écrou.
  • GN 617-AK-NI: avec bouton en technopolymère, avec contre-écrou.
  • GN 617-AKN-NI: avec bouton en acier INOX AISI 303, avec contre-écrou.
  • GN 617-G-NI: sans bouton, sans contre-écrou.
  • GN 617-GK-NI: sans bouton, avec contre-écrou.

GN 617-G-NI et GN 617-GK-NI sans bouton sont pourvus d’une extrémité filetée pour l’assemblage de n'importe quel bouton ou pour l’accouplement à un mécanisme de manœuvre de la machine.

Accessoires

Accessoires sur demande

  • Douilles entretoises en acier INOX AISI 303 GN 609.5 pour assemblage du doigts d'indexage à des tôles à faible épaisseur.
GN 617-G-NI - Sans bouton, sans contre-écrou 
Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.
Ganter

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE