GN 417 Doigts d'indexage

Avec ou sans dispositif de blocage, acier

 
 

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Corps

Alliage de zinc moulé sous pression, revêtement en résine époxy, couleur noire, finition mate.

Embout

Acier INOX AISI 303.

Ressort

Acier INOX AISI 301.

Anneau d'actionnement

Acier INOX AISI 301.

Bouton

Technopolymère à base de polyamide (PA), haute résilience, couleur noire, finition mate.

Exécutions standards

  • GN 417-A: avec anneau d'actionnement.
  • GN 417-B: avec bouton d'actionnement.
  • GN 417-C: avec bouton d'actionnement et arrêt en position de retrait.
  • GN 417-D: avec actionnement de type anneau renforcé en forme de œillet.
Informations générales

Caractéristiques et applications

Pour un positionnement optimal de l'embout des doigts d'indexage GN 417 utiliser les brides de positionnement GN 417.1.

Le modèle avec anneau renforcé en forme de œillet GN-417-D est particulièrement adaptée pour un actionnement à distance (par câble).

GN 417-B - Bouton d 
Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.
Ganter

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE

Ce site est protégé par reCAPTCHA Enterprise et la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.