AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
Avec ou sans dispositif de blocage, acier
Corps
Alliage de zinc moulé sous pression, revêtement en résine époxy, couleur noire, finition mate.
Embout
Acier INOX AISI 303.
Ressort
Acier INOX AISI 301.
Anneau d'actionnement
Acier INOX AISI 301.
Bouton
Technopolymère à base de polyamide (PA), haute résilience, couleur noire, finition mate.
Exécutions standards
- GN 417-A: avec anneau d'actionnement.
- GN 417-B: avec bouton d'actionnement.
- GN 417-C: avec bouton d'actionnement et arrêt en position de retrait.
- GN 417-D: avec actionnement de type anneau renforcé en forme de œillet.
Caractéristiques et applications
Pour un positionnement optimal de l'embout des doigts d'indexage GN 417 utiliser les brides de positionnement GN 417.1.
Le modèle avec anneau renforcé en forme de œillet GN-417-D est particulièrement adaptée pour un actionnement à distance (par câble).