San - Antimicrobial
Alliage de zinc moulé sous pression
Matière
Alliage de zinc moulé sous pression.
Goujon de rotation
Acier INOX AISI 303.
Exécutions standards
- CMM-SH: revêtement de vernis noir, finition mate, trous passants avec siège pour vis à tête fraisée plate.
- CMM-SH-CR: finition chromée, trous passants avec siège pour vis à tête fraisée plate.
- CMM-p: revêtement de vernis noir, finition mate, tiges filetées en acier INOX AISI 304.
- CMM-p-CR: finition chromée, tiges filetées en acier INOX AISI 316.
Angle de rotation (valeur approximative)
Max 270° (-90° et +180° étant 0° la condition de co-planéité des surfaces interconnectées).
Evitez de dépasser l'angle limite de rotation pour ne pas compromettre les performances mécaniques de la charnière.
| Essais de résistance | Sollicitation Axiale | Sollicitation Radiale | Sollicitation avec angle de 90° |
| Description | Charge maximum d'exercice Ea [N] | Charge maximum d'exercice Er [N] | Charge maximum d'exercice E90 [N] |
| CMM.30-SH-4 | 500 | 1200 | 750 |
| CMM.40-SH-5 | 1450 | 2100 | 2000 |
| CMM.50-SH-6 | 2100 | 3500 | 2450 |
| CMM.60-SH-8 | 3200 | 6000 | 4400 |
| CMM.40-p-M5x12 | 900 | 1700 | 1850 |
| CMM.50-p-M6x12 | 2050 | 3550 | 2000 |
| CMM.60-p-M8x14 | 3050 | 4050 | 2550 |