CMM. Charnières Ganter Norm GN 237

Alliage de zinc moulé sous pression

 
 

Sélectionner l'article

loading

Details techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Matière

Alliage de zinc moulé sous pression.

Goujon de rotation

Acier INOX AISI 303.

Exécutions standards

  • CMM-SH: revêtement de vernis noir, finition mate, trous passants avec siège pour vis à tête fraisée plate.
  • CMM-SH-CR: finition chromée, trous passants avec siège pour vis à tête fraisée plate.
  • CMM-p: revêtement de vernis noir, finition mate, tiges filetées en acier INOX AISI 304.
  • CMM-p-CR: finition chromée, tiges filetées en acier INOX AISI 316.
Informations générales

Angle de rotation (valeur approximative)

Max 270° (-90° et +180° étant 0° la condition de co-planéité des surfaces interconnectées).

Evitez de dépasser l'angle limite de rotation pour ne pas compromettre les performances mécaniques de la charnière.

CMM-SH - Trous passants avec siège pour vis à tête fraisée plate 
CMM-SH - Trous passants avec siège pour vis à tête fraisée plate 
Essais de résistanceSollicitation AxialeSollicitation RadialeSollicitation avec angle de 90°
CMM-SH - Trous passants avec siège pour vis à tête fraisée plateCMM-SH - Trous passants avec siège pour vis à tête fraisée plateCMM-SH - Trous passants avec siège pour vis à tête fraisée plate
DescriptionCharge maximum d'exercice
Ea [N]
Charge maximum d'exercice
Er [N]
Charge maximum d'exercice
E90 [N]
CMM.30-SH-45001200750
CMM.40-SH-5145021002000
CMM.50-SH-6210035002450
CMM.60-SH-8320060004400
CMM.40-p-M5x1290017001850
CMM.50-p-M6x12205035502000
CMM.60-p-M8x14305040502550
Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE