San - Antimicrobial
RMO Aimants cylindriques
Goujon lisse ou filetée
Exécutions standards
- RMO-AN-D: aimant en aluminium, nickel-cobalt (AlNiCo), pour températures jusqu’à 450°C. Enveloppe et goujon lisse en acier zingué.
- RMO-AN-E: aimant en aluminium, nickel-cobalt (AlNiCo), pour températures jusqu’à 450°C. Enveloppe et goujon fileté en acier zingué.
- RMO-ND-D: aimant en néodyme, fert-bore (NdFeB), pour températures jusqu’à 80°C. Enveloppe et goujon lis en acier zingué.
- RMO-ND-E: aimant en néodyme, fert-bore (NdFeB), pour températures jusqu’à 80°C. Enveloppe et goujon fileté en acier zingué.
Caractéristiques et applications
Les aimants cylindriques RMO sont des systèmes magnétiques blindés aux performances élevées et aux dimensions très réduites.
L'exécution avec goujon lisse a été conçue pour un positionnement à l’aide de rivets.