San - Antimicrobial
Sauterelles de Serrage Industrielles ELESA
24 juil. 2024
Temps de lecture: minutes
Commençons par rappeler ce qu’est une sauterelle de serrage ?
Une sauterelle de serrage est un dispositif mécanique utilisé pour immobiliser des pièces de travail pendant diverses opérations industrielles. Son principe, simple et efficace, permet une manipulation facile, garantissant une fixation rapide et fiable.
Avantages des sauterelles de serrage verticales
Les sauterelles de serrage verticales offrent de nombreux avantages, rendant leur utilisation indispensable dans divers secteurs industriels. Elles sont disponibles avec base pliée ou droite, double base d’appui, avec ou sans levier anti-décrochage pour encore plus de sécurité pour les opérateurs.
Voici quelques-uns des principaux avantages :
- Fiabilité et Sécurité : Elles assurent une fixation solide, minimisant le risque de mouvement des pièces durant le travail.
- Rapidité et Efficacité : Leur conception permet une manipulation rapide, ce qui optimise le temps de production.
- Polyvalence : Elles sont disponibles en différentes dimensions et configurations, adaptées à une variété d'applications.
- Durabilité : Chez Elesa, elles sont fabriquées avec des matériaux robustes, acier ou acier inox, elles résistent à l'usure et aux conditions difficiles des environnements industriels.
- Facilité d'utilisation : Leur mécanisme simple permet une utilisation intuitive, réduisant ainsi le besoin de formation spécialisée.
Quelques exemples d’applications des sauterelles de serrage :
- Assemblage de pièces : elles maintiennent les pièces en place pour un alignement précis.
- Soudage : elles assurent une fixation stable pour éviter tout déplacement pendant le soudage.
- Perçage : elles maintiennent les pièces de manière sécurisée, garantissant ainsi des trous précis et alignés.
- Inspection : elles fixent les pièces pendant les opérations de contrôle qualité.
- Rotomoulage : certains moules se ferment par des vis mais la plupart vont être dotés de sauterelles de serrage tout spécialement destinées à ce secteur, permettant ainsi une réduction des troubles musculo–squelettiques. Pour encore plus de sécurité, les versions à souder seront recommandées.
Pourquoi choisir les sauterelles de serrage d'Elesa ?
Les sauterelles de serrage d'Elesa se distinguent par leur qualité supérieure et leur conception innovante. Un rapport qualité/prix inégalé, une fabrication Européenne et un stock disponible en France.
Voici pourquoi elles sont le choix idéal pour vos besoins industriels :
- Large gamme de produits : Elesa propose une variété de modèles adaptés à divers besoins industriels. Les versions renforcées séries Long Life comme la MVB-L ont un levier guidé pour éviter les que des poussées latérales ne viennent perturber son fonctionnement durant les manœuvres de serrage.
- Innovation et technologie : Les produits sont conçus en utilisant les dernières technologies pour garantir performance et durabilité.
- Service client exceptionnel : Elesa offre un support technique et un service client disponible et à votre écoute pour répondre à toutes vos questions et besoins spécifiques.

Besoin d’aide, besoin spécifique, conseils techniques, contactez-nous au 01 43 77 58 06 ou directement via notre formulaire de contact.