• Pourquoi ELESA ?
  • Evènements & Salons

Raccords GN 192 & GN 288 : précision au service du design.

17 juil. 2026

L'auteur: Elesa France

Temps de lecture: minutes

Elesa France mécène du FAV 2026 : quand la précision industrielle rencontre l'architecture éphémère

Bâtir, c'est toujours transmettre quelque chose. Un savoir-faire, une vision, une manière d'habiter l'espace. C'est précisément ce fil conducteur qui a guidé la 20e édition du Festival des Architectures Vives à Montpellier — et c'est ce même fil qui a motivé l'engagement d'Elesa en tant que mécène de cet événement unique.

Du 9 au 14 juin 2026, les cours intérieures des hôtels particuliers du cœur historique de Montpellier ont de nouveau accueilli des installations architecturales éphémères, créées par de jeunes équipes venues du monde entier. Pour cette édition anniversaire placée sous le thème de « La Transmission », le FAV a fait évoluer son format en introduisant un système de mentorat inédit : chaque installation a été portée par un binôme architecte mentor / jeune équipe accompagnée, incarnant concrètement ce passage de relais entre générations.

L’atelier Mousqueton naît de la rencontre entre deux jeunes architectes, Delphine Lecomte (Architecte DE) et Valentine Geoffroy (Architecte HMONP). Elesa a été sollicitée, non pas en tant que simple prestataire, mais en tant que partenaire technique engagé. Nous étions tous convaincus que la qualité d'une structure commence par le choix de ses composants.

Le FAV 2026 : vingt ans d'expérimentation architecturale

Depuis sa création en 2006, le Festival des Architectures Vives s'est imposé comme un laboratoire d'expérimentation à ciel ouvert. Son principe est simple et ambitieux à la fois : investir des lieux patrimoniaux contraints — les cours privées d'hôtels particuliers, généralement inaccessibles au public — avec des installations légères, temporaires. Chaque installation met en dialogue une architecture historique et une intervention contemporaine. L'accès est entièrement libre et gratuit.

Pour ses 20 ans, le FAV a choisi de célébrer « La Transmission » : ce qui se partage, se transmet, circule entre les mains qui façonnent et les esprits qui imaginent. Les mentors — architectes expérimentés ayant participé aux éditions précédentes, venus de France, du Japon, d'Espagne, du Portugal, d'Italie ou encore du Canada — n'ont pas conçu leurs propres installations. Ils ont au contraire désigné et accompagné de jeunes équipes en qui ils placent leur confiance, laissant à ces dernières la responsabilité de la conception et de la réalisation.

Ce choix éditorial fort illustre une conviction partagée avec Elesa : la transmission du savoir-faire est un levier de création, pas un frein à l'innovation.

Pourquoi Elesa s'engage au côté des architectes

L'engagement d'Elesa en faveur de la création architecturale contemporaine ne relève pas d'un positionnement de communication. Il s'inscrit dans une vision plus large : celle d'un fabricant de composants industriels qui assume pleinement la dimension fonctionnelle et esthétique de ses produits, y compris dans des contextes exigeants comme la construction d'œuvres éphémères.

L'installation créée par les Ateliers Mousquetons posait des défis techniques réels. Elle devait être conçue, assemblée et démontée en quelques jours. Elle devait résister aux conditions extérieures — chaleur, vent, fréquentation intense d'un public nombreux — tout en maintenant une intégrité structurelle irréprochable. Et elle devait répondre à des exigences esthétiques que le caractère architectural impose.

C'est dans ce contexte que les composants Elesa trouvent toute leur pertinence. Concevoir une structure tubulaire légère, rigide et démontable sans avoir recours aux bons connecteurs, c'est s'exposer à des défauts d'alignement, des jeux mécaniques indésirables, voire à une instabilité structurelle. Un architecte peu familier de ces composants peut facilement sous-estimer leur rôle — et compromettre la tenue de son installation.

Les produits Elesa au cœur de l'installation : GN 192 et GN 288

Pour soutenir Transphères, Elesa a fourni deux familles de composants complémentaires, sélectionnés pour leur fiabilité mécanique et leur compatibilité avec les contraintes spécifiques d'une installation éphémère en aluminium.

Raccords transphères.jpg

GN 192 — Raccords tubulaires d'angles en aluminium (réf. GN.52531)

Les raccords tubulaires d'angles GN 192 permettent l'assemblage angulaire de tubes, avec une fixation par vis. Fabriqués en aluminium, ils combinent légèreté et résistance mécanique. Leur conception garantit une liaison rigide entre les éléments tubulaires, ce qui est essentiel pour assurer la stabilité d'ensemble d'une structure éphémère soumise à des sollicitations dynamiques.

Caractéristiques clés :

  • Matériau : aluminium
  • Fixation par vis en acier inoxydable
  • Finition mate grenaillée (version BL)
  • Conformes aux directives RoHS et REACH
  • Référence produit : GN 192-B40-B40-56-2-BL (réf. GN.52531)

Pour un architecte qui découvre ce type de composant, il est important de comprendre que le GN 192 n'est pas un simple accessoire de montage : c'est un élément structurel à part entière, dont le dimensionnement doit être cohérent avec les charges exercées par la structure et les diamètres de tubes utilisés.

GN 288 — Systèmes de connexion pivotants en aluminium (réf. GN.65171)

Les systèmes de connexion pivotants GN 288 constituent l'assemblage de deux raccords pivotants (GN 276 et GN 278) pour former des joints articulés permettant une grande liberté d'orientation. Disponibles en réglage continu (Type S) ou par incréments de 15° (Type T), ils offrent une adaptabilité remarquable lors du montage.

Caractéristiques clés :

  • Matériau : aluminium, revêtement plastique noir RAL 9005 (version SW) ou brut grenaillé (version BL)
  • Vis de serrage en acier inoxydable AISI 304 (DIN 912), écrous DIN 985
  • Alésages de serrage usinés mécaniquement, compatibles avec les tubes de construction GN 990, DIN 2391, DIN 2395 et DIN 2462
  • Type S : réglage angulaire continu (stepless) — idéal pour des ajustements fins lors de l'assemblage sur site
  • Conformes aux directives RoHS et REACH
  • Référence produit : GN 288-B40-B40-S-2-BL (réf. GN.65171)

Le GN 288 est particulièrement précieux dans le cadre d'une installation architecturale car il permet des ajustements d'angle précis sans démonter l'ensemble de la structure. Pour un jeune architecte qui monte son œuvre pour la première fois dans une cour intérieure aux contraintes imprévisibles — dénivelé, angles obliques, irrégularités du sol — cette souplesse de réglage peut faire toute la différence entre une structure stable et un assemblage qui fléchit.

Ce que l'architecte doit savoir avant d'assembler

L'une des missions d'Elesa, au-delà de la fourniture de composants, est de transmettre un savoir technique aux utilisateurs qui en ont besoin. Dans le cas d'une installation éphémère conçue par de jeunes architectes, cet accompagnement prend tout son sens.

Voici les points d'attention essentiels pour tirer le meilleur parti des GN 192 et GN 288 :

  • Vérifier la compatibilité des diamètres : les alésages des raccords doivent correspondre exactement aux diamètres extérieurs des tubes utilisés. Une tolérance mal maîtrisée génère du jeu mécanique et compromet la rigidité de la structure.
  • Respecter les couples de serrage : un serrage insuffisant entraîne des glissements ; un serrage excessif peut endommager l'aluminium ou les vis inox. Elesa fournit les données techniques nécessaires dans ses fiches produits.
  • Choisir le bon type de GN 288 : le Type S (réglage continu) est recommandé pour les géométries complexes nécessitant un ajustement fin. Le Type T (incréments de 15°) convient aux angles définis en amont lors de la conception.
  • Anticiper le démontage : les installations éphémères doivent pouvoir être retirées rapidement et sans dommages. La conception modulaire rendue possible par ces connecteurs facilite grandement cette étape.
  • Conformité environnementale : les deux produits sont conformes aux directives RoHS et REACH, ce qui garantit l'absence de substances dangereuses et facilite la gestion des déchets en fin d'installation.

La transmission, valeur commune

Le choix du FAV 2026 et de son thème « La Transmission » n'est pas anodin pour Elesa. Depuis sa fondation, l'entreprise construit son expertise sur la durée : chaque produit est le fruit d'une accumulation de savoir-faire, de retours terrain, d'améliorations continues. Cette logique de transmission interne — de génération d'ingénieurs en génération d'ingénieurs — est au cœur de ce qui fait la valeur de nos composants aujourd'hui.

Soutenir des jeunes architectes dans la réalisation de leur première installation à grande échelle, c'est prolonger cette logique hors des murs de l'usine. C'est reconnaître que la précision technique et la liberté créative ne s'opposent pas — elles se renforcent mutuellement.

Les courts intérieurs de Montpellier, où l'architecture patrimoniale dialogue avec des interventions contemporaines légères et audacieuses, illustrent parfaitement cette complémentarité. Et quelque part dans l'une de ces cours, des raccords GN 192 et des connecteurs GN 288 ont tenu ensemble les éléments d'une œuvre pensée par une jeune équipe, rendue possible par un mentor, et soutenue par Elesa.

L’installation évoque le pendule de Newton : chaque impact, chaque rebond prolonge une énergie d’un point à un autre, d’une personne à la suivante.
Transphères est une installation immersive, ludique et inclusive qui explore la transmission par le jeu. Elle repose sur la mobilisation des corps et invite les passant·e·s à activer l’espace ensemble.

_PP_1045.jpg

Découvrez les produits GN 192 (réf. GN.52531) et GN 288 (réf. GN.65171) sur notre site, et explorez l'ensemble de notre gamme de raccords et connecteurs tubulaires conçus pour les structures industrielles et architecturales.



Header

Demande d'information

* Champs obligatoires


Conformément à la  politique de traitement des données personnelles


Dernières news

Toutes les news

S'inscrire à la newsletter mensuelle

Pour être informés de nos dernières nouveautés produits & services.

Demande d'information
Toutes les news