AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
GN 288 Systèmes de connexion pivotants
Aluminium
Matière
Aluminium, finition mate.
Vis et écrous en acier INOX AISI 304.
Exécutions standard
- GN 288-BL-S: aluminium naturel, avec réglage continu.
- GN 288-BL-T: aluminium naturel, avec réglage par à-coups de 15°.
- GN 288-SW-S: aluminium, revêtement en résine époxy, couleur noire RAL 9005, avec réglage continu.
- GN 288-SW-T: aluminium, revêtement résine époxy, couleur noire RAL 9005, avec réglage par à-coups de 15°.
Caractéristiques et applications
Le trou de fixation des systèmes de connexion GN 288 permet une utilisation optimale avec les tubesᅠGN 990.
Les systèmes de connexion GN 288 sont un assemblage des systèmes de connexionᅠGN 276ᅠetᅠGN 278.
Les vis de blocage d3 et d4 peuvent être remplacées par les kitsᅠGN 911.
ᅠExécutions spéciales sur demande
Différentes combinaisons de trous d1/d2.