San - Antimicrobial
Verrou quart de tour Elesa : Sécurité pour l'industrie
4 mars 2026
Temps de lecture: minutes
Sécurisez vos équipements avec le verrou quart de tour Elesa
Les installations industrielles exigent un niveau de fiabilité exceptionnel. Pour les fabricants et les responsables de maintenance en France, le choix des composants mécaniques ne laisse aucune place au hasard. Une simple défaillance au niveau d'une fermeture peut entraîner des arrêts de production coûteux ou compromettre la sécurité des opérateurs. Il est donc essentiel de s'équiper avec du matériel conçu pour résister aux environnements les plus exigeants.
Sur le marché français, la demande locale pour des composants mécaniques fiables et durables est en forte croissance. Les entreprises recherchent des partenaires capables de fournir des produits de haute qualité, tout en assurant un service client réactif et une logistique sans faille.
Le verrou quart de tour de la série CX s'inscrit parfaitement dans cette dynamique. Ce composant standard, conçu pour les machines et les équipements industriels, offre une sécurité maximale grâce à sa serrure avancée et à ses matériaux robustes. Découvrez comment ce produit spécifique répond aux attentes élevées des industriels français et pourquoi il constitue un choix stratégique pour vos futures conceptions.
Les avantages du verrou quart de tour pour l'industrie
Les systèmes de fermeture doivent garantir un accès rapide aux techniciens tout en empêchant toute intrusion non autorisée. Le verrou quart de tour excelle dans ce domaine.
Une conception robuste et durable
Les environnements industriels soumettent les équipements à des contraintes mécaniques et chimiques importantes. Le verrou CX est fabriqué à partir de matériaux soigneusement sélectionnés pour leur résistance. Le stator et le rotor sont usinés en alliage de zinc chromé brillant, offrant une excellente protection contre la corrosion. Le rotor intègre également une plaquette en acier trempé anti-perçage et une cache frontale en acier INOX. Cette conception garantit une longue durée de vie, réduisant ainsi les coûts de maintenance à long terme.
Sécurité et conformité environnementale
La sécurité est une priorité absolue. Ce verrou est équipé d'une serrure de sécurité à lamelles opposées avec clé à double cannelure à profil interne. De plus, Elesa s'engage pour la durabilité. La production de ces séries est strictement conforme à la réglementation européenne RoHS (2015/863/UE) concernant la restriction des substances dangereuses. Vous faites ainsi un choix éco-responsable, aligné avec les exigences environnementales actuelles.
Caractéristiques techniques de la gamme CX
Elesa travaille dans une optique de qualité et d’innovation. La gamme CX se décline en plusieurs exécutions standards pour s'adapter précisément à vos besoins opérationnels.
Des exécutions standards adaptées à chaque besoin
La flexibilité est essentielle pour concevoir des équipements industriels sur mesure. Elesa propose deux principales configurations pour ses serrures :
- Exécutions CXA. et CXB. : Ces modèles disposent d'une serrure avec chiffrage différencié. Avec plus de 15 660 combinaisons possibles, chaque verrou est fourni avec une paire de clés unique. Cette solution est idéale pour les armoires électriques ou les zones nécessitant un accès hautement restreint.
- Exécutions CXAU. et CXBU. : Ces versions proposent une serrure avec chiffrage unique. Tous les verrous installés utilisent la même clé, ce qui simplifie grandement la gestion des accès pour les équipes de maintenance travaillant sur un parc de machines étendu.
Détails d'assemblage et accessoires
L'installation du verrou quart de tour est pensée pour être rapide et efficace. L'écrou M19x1 est conçu en laiton, tandis que la rondelle élastique et le levier de fermeture (d'une épaisseur de 2,5 mm) sont en acier zingué. La rotation de la clé s'effectue sur 180°, permettant d'extraire la clé en deux positions distinctes. Les deux clés réversibles fournies sont en laiton nickelé.
Elesa offre également des exécutions spéciales, telles que des leviers de fermeture dans d’autres dimensions ou une rallonge filetée en laiton (code 421137 C.PQ M5/58) pour le positionnement avancé du levier.
Foire aux questions sur les verrous Elesa
Comment s'assurer de la compatibilité du verrou avec mon panneau ?
Les dimensions détaillées, telles que le diamètre de perçage et l'épaisseur maximale de la tôle, sont disponibles dans les fiches techniques téléchargeables. Le configurateur 3D présent sur la plateforme Elesa vous permet également de vérifier virtuellement l'intégration du composant dans votre assemblage.

Les clés supplémentaires sont-elles disponibles à l'achat ?
Oui, grâce à notre service client réactif, vous pouvez commander des clés supplémentaires en précisant le code de chiffrage de votre serrure. Cela garantit une gestion efficace de vos accès sur le long terme.
Quels sont les délais de livraison pour la France ?
L’accent n’est plus uniquement mis sur le produit, mais sur une fusion entre produit et service. Elesa garantit une expédition le jour même pour les commandes disponibles en totalité et reçues avant 14 heures. Notre présence internationale et nos capacités logistiques assurent une proximité maximale avec nos clients français.
Intégrez l'excellence Elesa à vos conceptions
S’appuyant sur son expertise en matière d’ingénierie, Elesa adopte des approches transformatives pour créer des produits performants. Le verrou quart de tour CX représente l'équilibre parfait entre une sécurité optimale, une durabilité éprouvée et un design italien distinctif. En choisissant ces composants mécaniques, vous optez pour une solution compétitive, respectueuse des normes environnementales et soutenue par un service client de premier ordre.
N'attendez plus pour améliorer la qualité de vos équipements industriels. Visitez le catalogue en ligne pour découvrir toutes les spécifications techniques et accédez au configurateur 3D pour donner forme à l’avenir de la fonctionnalité dans vos projets.