San - Antimicrobial
CX. Verrou quart de tour
avec serrure de sécurité, alliage de zinc
Serrure
A lamelles opposées avec clé à double cannelure à profil interne.
Stator
Alliage de zinc chromé brillant.
Rotor
Alliage de zinc chromé avec plaquette en acier trempé anti-perçage et cache frontale en acier INOX.
Ecrou
M19x1 en laiton.
Rondelle élastique
Acier zingué.
Levier de fermeture
Acier zingué, épaisseur 2.5 mm.
Vis
M5x5 en acier zingué.
Deux clés réversibles
Laiton nickelé, extractibles en deux positions à 180°.
Rotation
180°.
Exécutions standards
- CXA./CXB: serrure avec chiffrage différencié (15.660 combinaisons différentes): chaque serrure a une paire de clés avec chiffrage différent.
- CXAU./CXBU: serrure avec chiffrage unique: toutes les serrures ont le même chiffrage et employent la même clé.
Exécutions spéciales et accessoires
- Leviers de fermeture dans d’autres dimensions.
- Rallonge filetée en laiton pour le positionnement avancé du levier (code 421137 C.PQ M5/58).