San - Antimicrobial
Les poignées ELESA résistantes aux hautes températures
15 mars 2023
Temps de lecture: minutes
En réponses à ces exigences, les nouveaux produits Elesa sont constamment améliorés afin d'atteindre le plus haut niveau de sécurité. La gamme de poignées IF lancée en 2015 en est un parfait exemple. Sur cette base, une nouvelle poignée libre cylindrique IGF améliorée a été développée par le bureau d’études.
Fig. 1 Poignée libre IGF
Les poignées fixes cylindriques IF/IFF ont été créées en réponse au besoin de protéger les mains des opérateurs contre les blessures mécaniques. Ces modèles de poignées de sécurité sont équipés d’un rebord de protection et résistent à une température de -30 à + 130°. La protection de la poignée IF. (Fig.2) permet d’empêcher que la main de l’opérateur soit en contact direct avec une zone brulante ou coupante. La double protection de la poignée fixe IFF. (Fig.3) sécurise à l’avant et à l’arrière la prise en main par l’utilisateur.

Mais revenons à la nouvelle poignée libre ou poignée tournante IGF. Fabriquée en technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, elle est équipée de larges rebords ou cols de protection, élargis et construits symétriquement à ses extrémités, qui offrent une protection des mains encore meilleure dans les deux sens, même avec l’utilisation d’un gant lourd.

Paramètres dimensionnels des poignées IGF
L'assemblage se fait sur le trou passant. Cela donne la possibilité de la monter directement sur un tube, un arbre ou un tuyau, grâce à quoi la poignée a la possibilité de tourner ou de se déplacer librement.
Grâce aux paramètres du matériau et à la construction spécifique, une valeur supplémentaire a également été obtenue, à savoir l'isolation thermique. Le profil et les larges brides ou rebords de la poignée permettent une prise confortable et sûre. Grâce à cette solution, un intervalle est créé entre le corps de la poignée et la matière chaude, qui constitue une isolation thermique. Le polyamide utilisé pour la production a été en outre raffiné avec des ingrédients qui augmentent la résistance à haute température. La conception et le matériau permettent à la poignée IGF de maintenir une isolation thermique exceptionnelle.
Les nouvelles poignées libres cylindriques IGF. isolent d’une température pouvant atteindre jusqu'à 200 ⁰C en fonctionnement continu. Pour cette raison, elles sont recommandées pour les environnements où les températures élevées menacent les employés et les personnes utilisant des machines et des appareils. La forme ergonomique et les larges rebords des poignées protègent la main (par le côté) contre le contact direct avec les éléments chauds de la machine, tels que : poignées de four, etc.
Les poignées IF. IFF. et IGF. sont recommandées pour les secteurs d’activités :
- Matériel de restauration, grandes cuisines
- Boulangerie,
- Transport à haute température,
- Industrie lourde,
- Traitement du caoutchouc,
- Thermoformage,
- Autres processus de production à températures élevées,
- Chariots de transport manuels, où la main est exposée à des blessures mécaniques,
- Equipements simples de construction
- Dérouleurs.
La poignée IGF. peut être facilement montée grâce au trou passant et adaptée aux solutions existantes, sans modifications supplémentaires.
Fig. 3. Un exemple de méthode d'assemblage
En résumé, les nouvelles poignées se caractérisent par :
– protection des mains grâce aux rebords ou brides aux extrémités
– la possibilité de rotation libre et de coulissement sur un tube, un tuyau ou un arbre
– haute isolation thermique jusqu'à 200⁰ en fonctionnement continu.
Vous retrouverez les trois modèles de poignées à haute tenue en température en cliquant sur les liens suivants :
– Poignée libre ou tournante IGF
– Poignée fixe cylindrique IFF
Si vous avez un nouveau projet, le service clients ELESA est là pour vous aider. Vous pouvez nous contacter au 01.43.77.58.06 ou via le formulaire de contact ICI.
Retrouvez toutes les fiches techniques, téléchargez les plans 2D et 3D sur le site elesa.com.
Pour toute question utilisez notre formulaire de contact en cliquant ICI et pour rester informés des nouveautés abonnez-vous à la newsletter ICI.