San - Antimicrobial
IGF Poignées libres cylindriques
avec double protection, technopolymère à haute résistance thermique
Matière
Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, à haute résistance thermique, couleur noire, finition mate.
Assemblage
Trou passant lisse pour arbres d’un diamètre d +/- 0,2 mm.
Température maximum d'exercice en continu
200°C.
Ergonomie et design
Le profil ergonomique et les larges brides de la poignée permettent une prise confortable et sûre, tout en protégeant latéralement la main d’un contact direct avec les parties à haute température de la machine telles que les poignées du four, etc.
Le trou passant lisse permet à la poignée de tourner et de se déplacer librement sur l'arbre.