San - Antimicrobial
Composants Mécaniques IP69K au Catalogue Elesa
18 juin 2024
Temps de lecture: minutes
Caractéristiques de la Norme IP69K
Protection contre la poussière : La première partie de la norme, représentée par le chiffre '6', indique une protection totale contre les poussières. Aucun contaminant solide ne peut pénétrer l'équipement.
Résistance à l'eau sous haute pression : Le chiffre '9K' précise une résistance à l'eau projetée sous haute pression (80 à 100 bars) et à des températures élevées (jusqu'à 80°C).
Importance dans les Composants Mécaniques
Les composants mécaniques exposés à des environnements difficiles doivent être robustes et fiables. L'intégration de la norme IP69K assure que ces composants peuvent résister à des nettoyages fréquents et intensifs, sans compromettre leur performance ou leur longévité.
Application des Composants Mécaniques Elesa
Chez Elesa, nous proposons une des plus large gamme de composants mécaniques répondant aux standards les plus élevés de l'industrie. Nos produits, tels que les poignées, les charnières et les pieds de machines, sont conçus pour offrir une protection maximale et une durabilité accrue, en particulier dans les environnements exigeants. La version de charnières CFAX-B-IP répond à la classification IP69K. Elle peut ainsi être installée à l’extérieur, par exemple sur les ventilateurs professionnels de refroidissement, ou sur tous les équipements protégés par des portes et qui devront résister à la poussière ou à l’humidité. Des poignées encastrables avec joints d’étanchéité sont par ailleurs classées avec un degré de protection IP65. Des indicateurs de position sont disponibles avec différents degrés de protection en fonction des normes imposées aux secteurs d’activités, IP65 ou IP67.
Pourquoi Choisir les Composants Elesa avec la Norme IP69K
- Durabilité : Nos éléments de manoeuvres garantissent une longue durée de vie même sous des conditions d’utilisations extrêmes.
- Fiabilité : Assurent une performance constante sans risque de défaillance due à l'infiltration de poussière ou d'eau réduisant ainsi les arrêts de production.
- Sécurité : Réduisent les risques de contamination et assurent la conformité aux normes sanitaires strictes.
L'adoption de composants mécaniques conformes à la norme IP69K est essentielle pour les industries nécessitant une hygiène impeccable et une fiabilité maximale. Chez Elesa, nous nous engageons à fournir des produits qui non seulement répondent, mais dépassent ces exigences, garantissant ainsi la sécurité et l'efficacité de vos opérations.
Pour découvrir notre gamme complète de composants mécaniques et d’éléments de manœuvre standard et comment ils peuvent être bénéfiques à vos applications industrielles, visitez notre site elesa.com ou contactez notre service clients au 01.43.77.58.06.
Notre équipe technique et commerciale saura vous guider et vous conseiller les composants adaptés à vos besoins.
Poignées encastrables EPR-PF-IP65


