EPR-PF-IP Poignées encastrables avec joint d'étanchéité

pour assemblage à déclic, technopolymère

 
 

Sélectionner l'article

loading

Details techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Matière

Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur grise-noire, finition mate.

Joint d’étanchéité

Mousse de polyurethanne. Bonne résistance aux solutions détergentes faiblement acides ou basiques, huiles minérales et dérivés.

Résistance moyenne aux carburants, alcools et glycols, éthers.

Non résistant aux acides/bases/solvants organiques forts (cétones et solvants chlorés).

Protection IP

Degré de protection IP 65 selon le tableau EN 60529.

Informations générales

Ergonomie et design

Design moderne grâce à sa forme compacte. Les lignes internes de la cavité offrent une prise sûre, confortable et ergonomique.

Caractéristiques

La présence du joint d'étanchéité assure la protection contre les gouttes d'eau et la poussière.

Données techniques

Les valeurs de résistance au levage (F1) et à la traction (F2) indiqués dans le tableau sont le résultat d’essais de laboratoire exécutés sur les poignées assemblées à des panneaux en tôle d’une épaissaeur de 1.5 mm, renforcés pour l’exécution des essais.

EPR-PF-IP - Poignées encastrables avec joint d 
Instructions d'emploi

Instructions de montage

  • Voir "Gabarit de perçage" pour obtenir le siège de la poignée.
  • Eliminez toutes bavures avant d'assembler la poignée.
  • Insérez jusqu'au fond la partie supérieure de la poignée (Fig.1).
  • Pressez sur le côté inférieur jusqu'à la complète insertion à déclic de la poignée (Fig.2).
EPR-PF-IP - Poignées encastrables avec joint d 
EPR-PF-IP - Poignées encastrables avec joint d 
sEPR.110-PF-IPEPR.120-PF-IP
xyxy
1100.2 ±0.250.5 ±0.1107.5 ±0.271.3 ±0.1
1.5100 ±0.251.4 ±0.1107.5 ±0.271.8 ±0.1
Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE