EMW. Volants mono-rayon

Technopolymère

 
 

Sélectionner l'article

loading

Details techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Matière

Technopolymère à base de polypropylène (PP) renforcé de fibre de verre, couleur noire, finition mate.

Calotte couvre-douille

  • ECB.I: technopolymère à base de polyester (PBT) dans les couleurs Elecolors, finition brillante, assemblage par pression. Compris dans la fourniture.

Disponible aussi comme pièce détachée vendue séparément (voir le tableau).

Exécutions standards

Douille acier bruni, trou alésé H7.

  • EMW+IEL: avec poignée libre IEL+x SOFT en technopolymère recouvert d'élastomère thermoplastique (TPE) "Soft-touch".
  • EMW+IR: avec poignée rabattable IR.620 en technopolymère.
Accessoires

Accessoires sur demande

  • GN 184:  rondelle pour fixation axiale en acier bruni.
  • ECB.I: calotte couvre-douille en technopolymère à base de polyester (PBT) dans les couleurs Elecolors, finition brillante, assemblage à pression (voir tableau).
Autres exécution

Exécutions spéciales sur demande

Douille avec trou et rainure de clavette selon  DIN 6885/1 tolérance P9.

Pour la commande du volant avec rainure de clavette ajoutez l’index -K après le code et la description (ex. 204611-K- EMW.350+IEL A-20-K).

Pour des quantités suffisantes: exécutions avec système de blocage (brevet ELESA),.

Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE

Ce site est protégé par reCAPTCHA Enterprise et la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.