AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
pour vissage à tournevis, technopolymère
Matière
Technopolymère à base de polyamide (PA), couleur noire, finition mate.
Exécutions standards
- BT-HP-AV-p: tige filetée en acier zingué brillant, extrémité embout émoussée UNI EN ISO 4753 : 2012 (voir Données techniques).
- BT-HP-AV-SST-p: tige filetée en acier INOX AISI 304, extrémité embout émoussée UNI EN ISO 4753 : 2012 (voir Données techniques).
Caractéristiques et applications
Les boutons moletés retenus sont utilisés pour fixer les plaques de fermeture, carters ou autres sans risque de perte.
Cela est possible grâce à la partie non filetée de la tige qui permet au bouton de rester ancré (retenu) dans la machine.
La cavité dans la partie supérieure rend la poignée idéale lorsqu’il faut effectuer un serrage avec un tournevis plat de 6,5 mm (BT.12 et BT.16) ou 10 mm (BT.20).