VCT.SOFT Volants de serrage à lobes

Technopolymère Soft-touch

 
 

Sélectionner l'article

loading

Details techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Matière

Technopolymère à base de polypropylène (PP) à haute résilience, recouvert d'élastomère thermoplastique (TPE) "soft-touch" serti chimiquement, dureté 70 Shore A, couleur noire, finition mate.

Revêtement des matières premières adapté au contact alimentaire (FDA CFR.21 et EU 10/2011).

Calotte colorée

Technopolymère à base de polypropylène (PP) dans les couleurs standard, finition mate.

Sur demande et pour des quantités suffisantes, il peut être fourni dans d'autres couleurs ou avec des symboles graphiques, des logos ou des écritures personnalisés.

Exécutions standards

  • VCT-B-SOFT: douille en laiton, trou borgne fileté.
  • VCT-p-SOFT: tige filetée en acier zingué brillant avec extrémité à bout émoussée selon le tableau UNI 947 : ISO 4753 (voir Données Techniques).
Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE