pour assemblage avec vis, technopolymère
Matière
Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur gris-noire, finition mate.
Calotte couvre-vis
- ECO.R: technopolymère à base de polyester (PBT) dans les couleurs Elecolors, finition brillante, assemblage par pression. Compris dans la forniture, amovible avec un tournevis
Disponible aussi comme pièce détachée vendue séparément (voir le tableau).
Exécutions standards
Trous passants pour vis autotaraudeuses en acier INOX AISI 304 selon ISO 7050 Ø 2.9x9.5 mm. comprises dans la fourniture (voir Instructions d'assemblage).
- EPR-SH: poignée avec cavité ouverte sans petit volet.
- EPR-F-SH: poignée avec petit volet de fermeture en technopolymère couleur grisé-noire, finition mate, ressort de rappel en acier INOX.
Ergonomie et design
Design moderne grâce à sa forme compacte. Les lignes internes de la cavité offrent une prise sûre, comfortable et ergonomique. La calotte couvre-vis colorée augmente la visibilité de la poignée et offre la possibilité de réaliser des personnalisations.
Le petit volet représente une caractéristique unique qui permet la fermeture complète de la cavité, s'ouvrant tout simplement en introduisant la main.
Données techniques
Les valeurs de résistance au levage (F1) et à la traction (F2) indiqués dans le tableau sont le résultat d’essais de laboratoire exécutés sur les poignées assemblées à des panneaux en tôle d’une épaissaeur de 1.5 mm, renforcés pour l’exécution des essais.
Gabarit de perçage
Sur des panneaux ayant une épaisseur (s) supérieure à 2.5 mm nous suggérons de fixer la poignée suivant l'une des modalités indiquées ci-dessous:
- au moyen de deux vis autotarandeuses directement dans les trous "d";
- au moyen de deux vis à tête évasée plate M3x6, après avoir fileté les trous dans le panneau;
- au moyen de deux vis à tête évasée plate M3x10 et leurs écrous aprés avoir repris les trous en Ø 3.2 mm.
Instructions d'assemblage
- Voir "Gabarit de perçage" pour obtenir le siège de la poignée.
- Eliminez toutes bavures avant d'assembler la poignée.
- Insérez la partie supérieure de la poignée dans le gabarit exécuté (Fig.1) et pressez sur la partie inférieure jusqu'à sa complète insertion.
- Poussez légèrement la poignée vers le bas (Fig. 2).
- Insérez les deux vis autotarandeuses (Fig. 3).
- Assemblez la calotte couvre-vis en appuyant d'abord sur les côtés latéraux et après sur la partie centrale jusqu'à son complet positionnement (Fig.4).
Accessoires sur demande
- ECO.R: calotte couvre-vis en technopolymère à base de polyester (PBT) dans les couleurs Elecolors, finition brillante, assemblage à pression (voir tableau).