SFW Bouchons d’échappement

Technopolymère

 
 

Sélectionner l'article

loading

Details techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Matière

Technopolymère à base de polyamide (PA).

  • Couvercle: couleur orange RAL 2004, finition semi-mate avec symbole graphique "valve".
  • Raccord fileté: couleur noire, finition semi-mate.

Joint d’étanchéité

Rondelle plate en caoutchouc synthétique NBR.

Valve de surpression

Technopolymère avec un OR en caoutchouc synthétique NBR et ressort en acier INOX.

Calibrée à environ 0.350 bar.

Valve d'aspiration

Disque d’étanchéité en caoutchouc synthétique NBR et ressort en acier INOX.

Calibrage à environ 0.030 bar.

Filtre à air

Filtre thermocollé en polyester (FPE) avec faible perte de charge et capacité élevée d’accumulation de poussière.

Classe di filtration attendue ISO 16890-1 Classification ISO grossier 75 %, EN 779:2012 Classe G4, finesse de filtration 10 µ.

Température maximale de fonctionnement en continu

100°C.

Informations générales

Caractéristiques

Le bouchon d'échappement SFW. a été developpé pour maintenir un poumon d'air en pression au-dessus du niveau de l'huile, sans dépasser les limites établies pour éviter la déformation des parois du réservoir. Cela produit les avantages suivants:

  • réduction du volume d'air introduit dans le réservoir, ce qui permet de maintenir ainsi le filtre et l'huile propres
  • amélioration des conditions de travail de la pompe en aspiration et réduction des phénomènes de cavitation
  • empêche la perte de liquide si le système fait partie d'un groupe automoteur
  • réduction de la formation d'écume du fluide.

Données techniques

On peut déduire du diagramme les débits d'air des différents modèles de bouchons en fonction de la différence de pression ambiante interne et externe du réservoir.

SFW - Bouchons d’échappement 
Fonctionnement dans un circuit hydraulique
SFW - Bouchons d’échappement 
Autres exécution

Exécutions spéciales sur demande

  • Couvercle en couleur noir.
  • Valve de surpression calibrage à 0.100 ou 0.700 bar.
  • Raccord fileté également disponible avec filetage gaz conique American NPT - ANSI-ASME B1-20, (SFW.70-3/4-NPT).
Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE