ERX. Manettes indexables

Technopolymère

 
 

Sélectionner l'article

loading

Details techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Levier

Technopolymère à base polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, dans les couleurs Elecolors, finition mate.

Bouton de reprise

Technopolymère dans les couleurs Elecolors, finition brillante.

Exécutions standards

Elément de serrage avec goujon de retenue en technopolymère renforcé de fibre de verre, couleur noire, moleté sur la partie saillante pour faciliter le vissage initial. Ressort de rappel en acier INOX AISI 302.

  • ERX-B: douille en laiton, trou borgne fileté.
  • ERX-SST: douille en acier INOX AISI 303, trou borgne fileté.
  • ERX-p: tige filetée en acier zingué brillant, extrémité à bout émoussé selon le tableau UNI 947 : ISO 4753 (voir Données techniques).
  • ERX-SST-p: tige filetée en acier INOX AISI 303, extrémité à bout émoussé selon le tableau UNI 947 : ISO 4753 (voir Données techniques).
Informations générales

Caractéristiques et applications

Particulièrement indiquée quand l’angle de manœuvre du levier est limité pour des raisons d’encombrement.

Par rapport aux différents types de poignées débrayables avec vis de retenue en métal, cette solution offre:

  • un isolement électrique absolu pour l’opérateur au cours de la manœuvre
  • l’élimination de parties visibles en acier susceptibles éventuellement de rouiller
  • le désengagement plus commode du levier.

Résistance aux cycles de serrage répétitifs

Les manettes indexables sont généralement utilisées pour les manœuvres de serrage répétitives, certaines fois avec une fréquence très élevée.

La résistance aux cycles de serrage répétitifs acquiert donc une importance particulière dans l’ensemble de la poignée et en particulier de l’embrayage denté par lequel l’effort de serrage appliqué au levier est transmis à l’élément fileté (douille ou tige).

En effet, après de nombreux essais en laboratoire effectués par des appareils spéciaux en mesure de simuler les conditions d’utilisation les plus sévères, il résulte par exemple que la poignée débrayable ERX.78 résiste sans problèmes à plus de 100.000 cycles de serrage, sous l’action d’une force appliquée de 490 N (voir graphique).

Le technopolymère spécial renforcé de fibre de verre permet aux manettes indexables ELESA d’obtenir des valeurs de résistance largement supérieures aux sollicitations effectives qui se produisent dans les conditions d’utilisation normales.

ERX-SST-p - Tige filetée en acier INOX 
Instructions d'emploi

Instructions d'emploi

Pour la reprise en cours de serrage soulever le levier pour désengager la denture de l’élément de serrage et le remettre dans la position de départ. En lâchant le levier, le ressort de rappel remet automatiquement la denture en prise.

Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE