GN 210 Leviers de manœuvres

Alliage de zinc moulé sous pression

Sélectionner l'article

loading

Details techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Matière

Alliage de zinc moulé sous pression     ZD

Revêtement en résine époxy:

  • Noir, RAL 9005, finition texturée     SW
  • Grise, RAL 9006, finition mate     SR

Emplacement pour rainure pour languette DIN 6885-1

  • P9 pour l'exécution GN 210-K
  • JS9 pour l'exécution GN 210-KK

Calotte

Polyamide (PA)

  • Amovible
  • Couleur noire pour SW
  • Couleur gris pour SR

Exécutions standards

  • GN 210-B: sans emplacement pour rainure pour languette, sans blocage.
  • GN 210-BK: sans emplacement pour rainure pour languette, avec blocage.
  • GN 210-K: avec emplacement pour rainure pour languette, sans blocage.
  • GN 210-KK: avec emplacement pour rainure pour languette, avec blocage
  • GN 210-V: avec double trou carré, sans blocage.
  • GN 210-VK: avec double trou carré, avec blocage.

Vis à tête cylindrique ISO 4762

Pour trou d'exécution GN 210-BK, GN 210-KK, GN 210-VK

Acier INOX

Informations générales

Caractéristiques et applications

Les leviers de commande GN 210 servent à actionner des arbres, par exemple pour changer de vitesse, enclencher des embrayages ou actionner des soupapes et des fermetures.

Le couple est transmis par un accouplement géométrique à languette parallèle ou à arbre carré. Cela garantit une position angulaire précise entre l'arbre et le levier. La position angulaire peut être définie librement à l'aide de leviers de commande à alésage lisse.

Les leviers avec rainure pour languette ou trou carré peuvent être fixés axialement à l'aide d'une rondelle évasée.

Les versions avec blocage transmettent les couples et les forces sans jeu grâce à un blocage par friction et fixent le moyeu dans le sens axial. Ils sont faciles à installer et peuvent être ajustés même après leur installation.

L'angle de rotation des leviers de manœuvre peut être maintenu à l'aide de presseurs à bille et à ressort ou limité à l'aide de goupilles de fin de course.

GN 210-BK - Sans emplacement pour rainure pour languette, avec blocage 
Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.
Ganter

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE