LV.F+SJF Pieds réglables pour fixation au sol

base en technopolymère, articulation en SUPER-technopolymère

 
 

Sélectionner l'article

loading

Details techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Base

Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur noire, finition mate.

Articulation sphérique

SUPER-Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur noire.

Exécutions standards

  • LV.F+SJF: sans disque antiglisse.
  • LV.F-AS+SJF: avec disque antiglisse en caoutchouc NBR, dureté 70 Shore A, fourni assemblé à la base.
Informations générales

Caractéristiques et applications

Les cannelures spéciales sous le bord d’appui au sol de la base confèrent une excellente adhérence et stabilité sur des fonds non nivelés, même sans disque antiglisse.

Le système particulier d'assemblage du disque antiglisse à la base assure un parfait ancrage sans possibilité de détachement même en cas de choc pendant le déplacement ou d'adhérence (attachement) au sol (voir Disques antiglisse).

Utilisée pour la fixation directe au moyen de vis standard, sans avoir recours à une tige filetée.

Fixation au sol

Au moyen de deux trous à 180°, fournis fermés par un opercule (facilement enlevable par un outil), qui empêche le dépôt de tous résidus antihygiéniques quand l'élément ne doit pas être utilisé (voir Fig.1).

LV.F+SJF - Sans disque antiglisse monté 
LV.F+SJF - Sans disque antiglisse monté 
Autres exécution

Autre exécution standard

SJF: articulation sphérique.

Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE

Ce site est protégé par reCAPTCHA Enterprise et la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.