AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
Acier INOX

Exécutions standards
Câble en acier INOX AISI 304 avec finition lisse, plaquette de fixation en acier INOX AISI 304 et anneau à deux spires en acier INOX AISI 301 :
- GN 111.2-A-BL: câble avec deux anneaux.
- GN 111.2-B-BL: câble avec un anneau et une plaquette de fixation.
- GN 111.2-C-BL: câble avec deux plaquettes.
- GN 111.2-D-BL: câble sans anneau et sans plaquette de fixation.
- GN 111.2-E-BL: câble sans anneau avec une plaquette.
Câble en acier INOX AISI 304 revêtu de PVC transparent, mousqueton en acier INOX AISI 316, douille de pression en aluminium finition lisse, plaque de fixation en acier INOX AISI 304 et anneau à deux spires en acier INOX AISI 301 :
- GN 111.2-A-TR: câble avec deux anneaux.
- GN 111.2-B-TR: câble avec un anneau et une plaquette de fixation.
- GN 111.2-C-TR: câble avec deux plaquettes.
- GN 111.2-D-TR: câble sans anneau et sans plaquette de fixation.
- GN 111.2-E-TR: câble sans anneau avec une plaquette.
- GN 111.2-K-TR: câble avec mousqueton.
- GN 111.2-L-TR: câble avec mousqueton et plaque.
- GN 111.2-M-TR: câble avec mousqueton et anneau.
Câble en acier INOX AISI 304 avec revêtement en PVC de couleur noire, plaquette de fixation en acier INOX AISI 304 zingué noir et anneau à deux spires en acier INOX AISI 301 zingué noir :
- GN 111.2-A-SW: câble avec deux anneaux.
- GN 111.2-B-SW: câble avec un anneau et une plaquette de fixation.
- GN 111.2-C-SW: câble avec deux plaquettes.
- GN 111.2-D-SW: câble sans anneau et sans plaquette de fixation.
- GN 111.2-E-SW: câble sans anneau avec une plaquette.
Exécutions avec anneaux (exécutions A, B et M) convenant aux goujons à billes autobloquants et aux goupilles autobloquantes avec un diamètre de goujon d1 | ||||||||
d1 | GN 113.1 GN 113.3 GN 113.4 GN 113.7 GN 113.8 GN 113.9 GN 113.10 | GN 113.5 GN 113.6 | GN 113.11 GN 113.12 | GN 114.2 GN 114.3 GN 114.6 | GN 124.1 GN 124.2 | GN 124.3 | GN 214.2 GN 214.3 GN 214.6 | GN 314 |
14 | 5 / 6 / 8 | tous | 5 / 6 / 8 /10 | tous | tous | 8 / 10 | 6 / 8 | - |
18 | 10 / 12 / 16 / 20 / 25 | - | 12 / 16 | - | - | 10 / 12 | 10 / 12 / 16 / 20 / 25 | 8 / 10 / 12 |
24 | - | - | 20 / 25 | - | - | - | - | 16 / 20 |
30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Caractéristiques et applications
Les câbles de retenue GN 111.2 sont principalement utilisés en combinaison avec différents types de goujons autobloquants. Ils sont disponibles en types différents permettant ainsi leur utilisation dans différentes applications.
L'exécution avec revêtement de couleur noire (GN 111.2-SW) est visuellement discrète, ce qui permet de les utiliser également dans des applications où les reflets sur la surface doivent être réduits au minimum.