GN 422 Poignées étriers

avec fonction de commutation électrique, avec câble/connecteur

 
 

Sélectionner l'article

loading

Details techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Versions

  • Version TK: avec un bouton
  • Version TK-TK: avec deux boutons

Types de raccordement

  • Type de raccordement K: câble.
  • Type de raccordement S: connecteur (avec câble de 0,25 m).

Alliage de zinc moulé sous pression ZD

Revêtement en résine époxy

Noir, RAL 9005, finition texturée SW

Grise, RAL 9006, finition mate SR

Bouton

Acier INOX AISI 304

Câble (gaine extérieure)

Polyuréthane PUR

Black

Guide lumineux

Plastique

Polycarbonate (PC) transparent

Informations d’ordre général

Caractéristiques et applications

Les poignées étrier GN 422 sont équipées de deux boutons-poussoirs. Chaque bouton est doté d'un commutateur inverseur et d'une couronne LED lumineuse intégrée.

Le bouton permet de déclencher une impulsion de commande électrique permettant, par exemple, d'éteindre une machine, selon le câblage des contacts (NC ou NO).

Que le bouton soit actionné ou non, le couronne LED lumineuse intégrée s'allume en rouge ou en vert en fonction de la polarité des connexions 1 et 2 des LED.

Fonctionnelle et très compacte, la poignée étrier peut être utilisée pour toutes sortes d'applications grâce à sa conception universelle.

Propriétés électriques et mécaniques
BoutonGN 422-TK-S - Avec un bouton et connecteur
ContactsContact inverseur, contact instantané
Matériau du contactAlliage d'argent
Tensions de commutationmax. 125 V (connecteur)
max. 240 V (câble)
Courant de commutationmax. 3 A
durée de vie méc.106 cycles de commutation
durée de vie élect (charge maximum)50 000 cycles de commutation (à pleine charge)
Couronne LED lumineuse24 V DC ± 10 % / 7 mAGN 422-TK-S - Avec un bouton et connecteur
Tension de fonctionnement /
courant de fonctionnement
bicolore (LED1 rouge / LED2 vert)
Catégorie d'utilisation (bouton)AC 15: 24 V AC / 1 A / DC 13: 24 V DC / 0.7 Aselon la norme CEI 60947-5-1
AC 15: 110 V AC / 1 A / DC 13: 110 V DC / 0.2 A
AC 15: 220 V AC / 0.5 A / DC 13: 220 V DC / 0.1 A
AC: 120 V AC / 5 A / DC: 12 V DC / 1 Aselon la norme UL 508
AC: 240 V AC / 3 A
Type de raccordementGN 422-TK-S - Avec un bouton et connecteur1 - vert
Câble (K)Câble en PUR avec fils toronnés ouverts (2 m ou 5 m)2 - blanche
3 - jaune
Connecteur enfichable (S)Connecteur 5 broches M12x1 avec câble en PUR de 0,25 m4 - gris
5 - marron
Degré de protectionIP 67Connecteur enfichable et affectation de câble
Homologations, déclarations de conformitéGN 422-TK-S - Avec un bouton et connecteur
Marquage CE
Accessoire

Accessoire

Câbles avec couplage de connecteurs M12x1 GN 330.

Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.
Ganter

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE