CFDX Charnières pour cadres de porte étroits

SUPER-Technopolymères

Sélectionner l'article

loading

Details techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Matériau

SUPER-technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de verre, couleur noire, finition mate.

Goujon de rotation

SUPER-technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de verre.

Exécutions standard

Pour assemblage avec porte et mât coplanaires (fig.1).

  • CFDX-C-B : écrous en acier INOX avec trou fileté sur le corps étroit (mât), douilles en laiton avec trou fileté borgne sur le corps large (porte).
  • CFDX-C-p : tiges filetées en acier INOX sur le corps étroit (mât), douilles en laiton avec trou fileté borgne sur le corps large (porte).
  • CFDX-C-SH : trous passants avec siège pour vis à tête fraisée sur le corps étroit (mât), douilles en laiton avec trou fileté borgne sur le corps large (porte).

Pour assemblage avec porte (épaisseur maxi = 5 mm) en butée sur le mât (fig.2).

  • CFDX-R-B : écrous en acier INOX avec trou fileté sur le corps étroit (mât), douilles en laiton avec trou fileté borgne sur le corps large (porte).
  • CFDX-R-p : tiges filetées en acier INOX sur le corps étroit (mât), douilles en laiton avec trou fileté borgne sur le corps large (porte).
  • CFDX-R-SH : trous passants avec siège pour vis à tête fraisée sur le corps étroit (mât), douilles en laiton avec trou fileté borgne sur le corps large (porte).
Informations générales

Caractéristiques et applications

La charnière (modèle déposé) se compose de deux corps de tailles différentes (l'un large et l'autre étroit) destinés, par exemple, à être utilisés sur des structures dotées d'un mât étroit.
Le type d’assemblage rend toute manipulation impropre par des tiers difficile.
Les exécutions SH sont livrées démontées pour faciliter la fixation.

Angle de rotation (valeur approximative)

195° maxi (-5° et 190°, 0° étant la condition de co-planéité des surfaces interreliées). Éviter de dépasser l'angle limite de rotation pour ne pas compromettre les performances mécaniques de la charnière.

Test de

résistance

Sollicitation axialeSollicitation radialeSollicitation avec angle de 90°
__logo__CFDX_AXIAL__
__logo__CFDX_RADIAL__
__logo__CFDX_90__
Description

Charge maximale de
tension Ea [N]

Charge de
rupture Ra [N]
Charge maximale de
tension Er [N]
Charge de
rupture Rr [N]
Charge maximale de
tension E90 [N]
Charge de
rupture R90 [N]
CFDX-C.40-B-M5498285939916334011373
CFDX-C.40-p-M5x14.5341292441715634051545

CFDX-C.40-SH.5

451275941715794731356

CFDX-C.50-B-M6

77628371219173817472165
CFDX-C.50-p-M6x14,575925961283226317792591
CFDX-C.50-SH.696928361152355617632903
CFDX-C.60-B-M683735401112207218242158
CFDX-C.60-p-M6x14,58563396896199719332436
CFDX-C.60-SH.692832181163341115024773

Test de

résistance

Sollicitation axialeSollicitation radialeSollicitation avec angle de 90°
__logo__CFDX_AXIAL__
__logo__CFDX_RADIAL__
__logo__CFDX_90__
DescriptionCharge maximale de
tension Ea [N]
Charge de
rupture Ra [N]
Charge maximale de
tension Er [N]
Charge de
rupture Rr [N]
Charge maximale de
tension E90 [N]
Charge de
rupture R90 [N]
CFDX-R.40-B-M5571259249514805551380
CFDX-R.40-p-M5x14,5427256245516985201413
CFDX-R.40-SH.5408286149715415251443
CFDX-R.50-B-M6115030081263178217672422
CFDX-R.50-p-M6x14,595632651321268217622640
CFDX-R.50-SH.6113730691056324016702682
CFDX-R.60-B-M694731481210232315512286
CFDX-R.60-p-M6x14,564930771123203919082492
CFDX-R.60-SH.655637411196358418314855
Instructions d'emploi

Instructions de montage (exécutions SH)

  • Fixer le corps étroit sur le mât et le corps large sur la porte.
  • Insérer le goujon de rotation par le côté ne comprenant pas d’élargissement du diamètre jusqu’au blocage dans le corps de la charnière à l’aide d’un outil approprié.
Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE