GN 565.1 Poignées étriers

Aluminium

 
 

Sélectionner l'article

loading

Details techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Exécutions standards

Aluminium, barre à section ovale.

Trous passants pour vis à tête cylindrique à six pans creux.

Suffixes de la finition de la surface:

  • BL: couleur naturelle.
  • EL: anodisé, couleur naturelle.
  • RS: revêtement en résine époxy, couleur rouge RAL 3000.
  • SR: revêtement en résine époxy, couleur grise RAL 9006.
  • SW: revêtement en résine époxy résistante aux rayons UV, couleur noire RAL 9005.
Autres exécution

Exécutions spéciales sur demande

  • Longueurs et couleurs autres que les exécutions standard.
Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.
Ganter

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE