San - Antimicrobial
Technopolymère
Matière
Technopolymère à base de polypropylène (PP) à haute résilience, couleur noire, finition mate.
VCT.25: technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur noire, finition mate.
Calotte couvre-douille
- CA.VCT: technopolymère à base de polypropylène (PP) dans les couleurs Elecolors, finition mate, assemblage à pression. Comprise dans la forniture. Non disponible pour VCT.25.
Disponible aussi comme pièce détachée vendue séparément (voir le tableau).
Exécutions standards
- VCT-A: douille en acier bruni, trou borgne lisse.
- VCT-B: douille en laiton, trou fileté borgne (VCT.25 - 95) ou passant (VCT.32 - 40 - 50 - 63 - 74 - 84).
- VCT-AZ: douille en acier zingué, trou passant fileté.
- VCT-SST: douille en acier INOX AISI 303, trou fileté borgne (VCT.25) ou passant (VCT.32 - 40 - 50 - 63 - 74 - 84).
- VCT.FP: douille en laiton, trou passant fileté, sans calotte.
- VCT-AZ-FP: douille en acier zingué, trou passant fileté, sans calotte.
- VCT-SST-FP: douille en acier INOX AISI 303, trou passant fileté sans calotte.
- VCT-p: tige filetée en acier zingué brillant, extrémité à bout émoussé selon le tableau UNI 947 : ISO 4753 (voir les Données Techniques).
- VCT-SST-p: tige filetée en acier INOX AISI 303, extrémité à bout émoussé selon le tableau UNI 947 : ISO 4753 (voir les Données Techniques).
Accessoires sur demande
CA.VCT: calotte couvre-douille en technopolymère à base de polypropylène (PP) dans les couleurs Elecolors, finition mate, assemblage à pression, non disponible pour VCT.25 (voir tableau). Pour des quantités suffisantes la calotte peut être fournie dans d'autres couleurs ou avec des symboles graphiques, des logos ou des écritures personnalisées.