San - Antimicrobial
Limiteurs de couple pour l'industrie
Boutons et clavettes à limiteur de couple Elesa, précision et efficacité au rendez-vous du secteur industriel Français
Boutons avec limiteur de couple : Précision et ergonomie pour vos applications industrielles
Équipez vos machines avec les boutons avec limiteur de couple proposés par Elesa, des solutions qui allient précision, fiabilité et ergonomie. Nos produits, disponibles en technopolymère ou en aluminium et acier, sont conçus pour répondre aux exigences des applications industrielles tout en garantissant une simplicité d'utilisation.
Un mécanisme intégré pour un contrôle optimal
Chaque bouton est équipé d'un système à ressort innovant, qui bloque l’élément de serrage dès que le couple spécifié est atteint. Ce mécanisme empêche tout dépassement du couple de serrage, assurant ainsi la protection de vos équipements et la qualité de vos opérations. Les couples disponibles varient de 0,2 Nm à 6,0 Nm, pour s’adapter à une large gamme d’applications.
Une ergonomie pensée pour l'opérateur
Avec des designs ergonomiques optimisés, nos boutons incluent des formes rainurées et des prises adaptées pour une manipulation confortable, même lors d’une utilisation prolongée. Vous trouverez également des variantes telles que :
- Boutons rainurés pour un ajustement intuitif.
- Volants à trois lobes pour une prise en main optimale.
- Clavettes permettant un contrôle précis.
Gravures laser pour une identification rapide du couple
Pour simplifier l’utilisation, le couple maximum applicable est gravé directement sur chaque produit via un marquage laser ou inscrit sur sa calotte. Cette fonctionnalité garantit une utilisation sécurisée et rapide, même dans des environnements exigeants.
Pourquoi choisir Elesa pour vos boutons avec limiteur de couple ?
- Fiabilité éprouvée : Des produits conformes aux normes industrielles strictes.
- Polyvalence d’utilisation : Adaptés à diverses applications industrielles.
- Expertise reconnue : Partenaire des industries performantes à l'échelle mondiale.
Découvrez la gamme de boutons Ganter
Complément de notre propre gamme, Elesa vous propose également les boutons avec limiteur de couple de la marque Ganter, reconnue pour sa qualité et sa fiabilité.
Commandez dès maintenant
Explorez notre catalogue en ligne pour découvrir notre gamme complète de boutons avec limiteur de couple et choisissez ceux qui répondent le mieux à vos besoins. Vous avez une question ? Contactez-nous directement ICI.
Optimisez vos projets avec Elesa, votre allié pour des composants mécaniques alliant performance et durabilité.